20171865
20171865
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 2 038,8753 zł |
5 - 9 | 1 936,9292 zł |
10 - 19 | 1 834,9831 zł |
20 - 49 | 1 733,037 zł |
50 + | 1 529,1448 zł |
Rodzaj szyny | Montaż od tyłu |
---|---|
Rozmiar szyny | 15.0 |
l1 | 3840.0 |
w1 | 15.0 |
h1 | 14.3 |
d3 | M5 |
h3 | 7.0 |
l2 | 60.0 |
l3 | 28.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.