Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej 20.0 540.0 Aluminium

Te prowadnice liniowe 20 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej nośności i służą do podparcia komponentów w ruchu liniowym. Charakteryzują się niższą wytrzymałością na rozciąganie. Są lekkie i solidne, ponieważ zostały wykonane z aluminium.
Numer produktu Essentra:

20171964

Numer produktu produkcyjny:

20171964

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 361,6167 zł
5 - 9 343,5252 zł
10 - 19 325,4523 zł
20 - 49 307,3794 zł
50 + 271,2336 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

361,62 zł

1 x 361,6167 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Rear Fixing
Rozmiar szyny 20.0
l1 540.0
w1 20.0
h1 19.3
d3 M6
h3 9.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt