Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej 20.0 2400.0 Aluminium

Te prowadnice liniowe 20 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej nośności i służą do podparcia komponentów w ruchu liniowym. Charakteryzują się niższą wytrzymałością na rozciąganie. Są lekkie i solidne, ponieważ zostały wykonane z aluminium.
Numer produktu Essentra:

20172275

Numer produktu produkcyjny:

20172275

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 1 581,2806 zł
5 - 9 1 502,1989 zł
10 - 19 1 423,1358 zł
20 - 49 1 344,0727 zł
50 + 1 185,9465 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 581,28 zł

1 x 1 581,2806 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Rear Fixing
Rozmiar szyny 20.0
l1 2400.0
w1 20.0
h1 19.3
d3 M6
h3 9.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt