Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej 25.0 1080.0 Aluminium

Te prowadnice liniowe 25 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej nośności i służą do podparcia komponentów w ruchu liniowym. Charakteryzują się niższą wytrzymałością na rozciąganie. Są lekkie i solidne, ponieważ zostały wykonane z aluminium.
Numer produktu Essentra:

20172701

Numer produktu produkcyjny:

20172701

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 799,4339 zł
5 - 9 759,4821 zł
10 - 19 719,5069 zł
20 - 49 679,5317 zł
50 + 599,5813 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

799,43 zł

1 x 799,4339 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Rear Fixing
Rozmiar szyny 25.0
l1 1080.0
w1 25.0
h1 21.8
d3 M6
h3 12.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt