20173074
20173074
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 2 341,65 zł |
5 - 9 | 2 224,5545 zł |
10 - 19 | 2 107,4776 zł |
20 - 49 | 1 990,4007 zł |
50 + | 1 756,2469 zł |
Rodzaj szyny | Montaż od tyłu |
---|---|
Rozmiar szyny | 25.0 |
l1 | 3300.0 |
w1 | 25.0 |
h1 | 21.8 |
d3 | M6 |
h3 | 12.0 |
l2 | 60.0 |
l3 | 28.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.