10328460
078103069999
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 49 | 23,6153 zł |
50 - 999 | 20,6585 zł |
1000 + | 14,7579 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość korpusu | 17.0 mm |
---|---|
Długość korpusu | 0.669 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 19.6 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 0.772 in |
Średnica obudowy | 15.0 mm |
Średnica obudowy | 0.591 in |
Maks. temperatura robocza | 90 °C |
Maks. temperatura robocza | 194 °F |
Wysokość całkowita | 8.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.315 in |
Całkowita długość | 20.8 mm |
Całkowita długość | 0.819 in |
Średnica zewnętrzna koła | 10.4 mm |
Średnica zewnętrzna koła | 0.409 in |
Pełny materiał | Polioksymetylen; Poliamid 6.6; poliwęglan; silikon |
Kolor | Czarny |
Rodzaj mechanizmu | Standardowe koło zębate |
Moment obrotowy | 0.30 N |
Moment obrotowy | 0.30 N |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować