10328651
078143069999
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 36,6044 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 32.0 mm |
---|---|
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.26 in |
Średnica obudowy | 18.6 mm |
Średnica obudowy | 0.732 in |
Maks. temperatura robocza | 90 °C |
Maks. temperatura robocza | 194 °F |
Wysokość całkowita | 19.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.748 in |
Całkowita długość | 40.0 mm |
Całkowita długość | 1.575 in |
Średnica zewnętrzna koła | 16.2 mm |
Średnica zewnętrzna koła | 0.638 in |
Pełny materiał | Poliformaldehyd; poliamid 6,6; olej silikonowy |
Kolor | Czarny |
Rodzaj mechanizmu | Standardowe koło zębate |
Moment obrotowy | 15.0 N |
Moment obrotowy | 15.0 N |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować