10328712
078204099999
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 19.0 mm |
---|---|
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 0.748 in |
Średnica obudowy | 14.9 mm |
Średnica obudowy | 0.587 in |
Wysokość całkowita | 7.2 mm |
Wysokość całkowita | 0.283 in |
Całkowita długość | 24.0 mm |
Całkowita długość | 0.945 in |
Średnica zewnętrzna koła | 10.4 mm |
Średnica zewnętrzna koła | 0.409 in |
Pełny materiał | Polioksymetylen; Poliamid 6.6 |
Kolor | Biały |
Rodzaj mechanizmu | Standardowe koło zębate |
Moment obrotowy | 2.2 N |
Moment obrotowy | 2.2 N |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować