10638958
RFRT-G2-101-G1
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 13,1963 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 19.0 mm |
---|---|
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 0.748 in |
Średnica obudowy | 15.0 mm |
Średnica obudowy | 0.591 in |
Maks. temperatura robocza | 125 °C |
Maks. temperatura robocza | 257 °F |
Wysokość całkowita | 6.6 mm |
Wysokość całkowita | 0.26 in |
Całkowita długość | 24.0 mm |
Całkowita długość | 0.945 in |
Pełny materiał | Poliwęglan, acetal |
Kolor | Czarny |
Rodzaj mechanizmu | Standardowe koło zębate |
Moment obrotowy | 100.0 N |
Moment obrotowy | 100.0 N |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować