Blokady rur teleskopowych z pokrętłem służą przede wszystkim do zabezpieczania rur teleskopowych w stałym położeniu.
Są łatwe w instalacji. Wystarczy umieścić blokadę na odcinku łączenia rur. Następnie należy dokręcić pokrętło, aby rury zostały pewnie zamocowane w położeniu docelowym. Śrubę radełkowaną można wykręcić, a następnie przesunąć rury do nowego położenia i ponownie dokręcić śrubę, która zapewni utrzymanie położenia.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalny kompatybilny rozmiar rury | Kolor | Minimalny kompatybilny rozmiar rury | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5083 zł - 5,5855 zł | 1324 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
Czarny
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 5,2264 zł - 5,2264 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturalny
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 5,9712 zł - 8,3597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5,4392 zł - 5,4392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturalny
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 4,4019 zł - 5,4392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
Czarny
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować