Menu Search

Łącznik rurek z trzpieniem 6.0 mm 28.0 mm Szary

Tube Locks secure two telescopic tubes into position by snapping the pin through the tubes. The attached metal pin provides additional strength to these reusable locks. You may be required to drill a 1/4” hole through the tubes to enable the lock.
Numer produktu Essentra:

10280300

Numer produktu produkcyjny:

497453

300 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 6,509 zł
500 - 999 3,9551 zł
1000 + 2,8922 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

650,90 zł

100 x 6,509 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Szary
Pełny materiał Polipropylen
Średnica sworznia 6.0 mm
Długość sworznia 28.0 mm
Minimalny kompatybilny rozmiar rury 22.2 mm
Maksymalny kompatybilny rozmiar rury 25.4 mm
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt