Menu Search

Blokady połączeń rurek

Na stanie

Blokady połączeń rurek służą do ustalania połączenia dwóch rurek teleskopowych.

Są łatwe w instalacji. Wystarczy nawiercić w rurce otwór 1/4 cala. Umożliwi to zatrzaśnięcie się blokady rurki w położeniu docelowym.

Blokady są wyposażone w metalowy trzpień zapewniający dodatkową wytrzymałość. Blokady te są elementami wielokrotnego użytku, dzięki czemu stanowią bardzo opłacalne rozwiązanie.

  • Materiał: polipropylen (PP)
  • Kolor: szary

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Materiał Długość sworznia Kup
10280294 2,7395 zł - 6,1655 zł 4800 Na stanie
PP
25.0 mm
10280300 2,9789 zł - 6,7042 zł 800 Na stanie
PP
28.0 mm
Łącznik rurek z trzpieniem 6.0 mm 25.0 mm Ciemnoszary

10280294

Przedział cen netto
6,1655 zł - 2,7395 zł

Zapasy magazynowe
4800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Ciemnoszary
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    25.0 mm
  • Minimalny kompatybilny rozmiar rury
    19.1 mm
Łącznik rurek z trzpieniem 6.0 mm 28.0 mm Ciemnoszary

10280300

Przedział cen netto
6,7042 zł - 2,9789 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Ciemnoszary
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    28.0 mm
  • Minimalny kompatybilny rozmiar rury
    22.2 mm