Menu Search

Bloki mocujące i kołnierze

Na stanie

Bloki mocujące i kołnierze

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
18 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Całkowita długość Wykończenie Materiał Długość gwintu Wysokość całkowita Kup
29,2295 zł - 29,2295 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12;M4
35.0 mm
Lakierowane proszkowo
Odlew cynkowy
26.0 mm
36,4122 zł - 36,4122 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16;M5
47.0 mm
Lakierowane proszkowo
Odlew cynkowy
34.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1.5
13.0 mm
Bez wykończenia
Stal
12.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16 x 1.5
15.0 mm
Bez wykończenia
Stal
16.0 mm
23 Na stanie
M12 x 1.5
13.0 mm
Bez wykończenia
Stal
12.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1.5
16.0 mm
Bez wykończenia
Stal
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16 x 1.5
20.0 mm
Bez wykończenia
Stal
20.0 mm
29,2295 zł - 29,2295 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10;M4
35.0 mm
Lakierowane proszkowo
Odlew cynkowy
26.0 mm
37,0121 zł - 37,0121 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20 x 1.5;M5
47.0 mm
Lakierowane proszkowo
Odlew cynkowy
34.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16 x 1.5
15.0 mm
Bez wykończenia
Stal
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1.5
16.0 mm
Bez wykończenia
Stal
16.0 mm
29,2295 zł - 29,2295 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1.5;M4
35.0 mm
Lakierowane proszkowo
Odlew cynkowy
26.0 mm
37,3225 zł - 37,3225 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16 x 1.5;M5
47.0 mm
Lakierowane proszkowo
Odlew cynkowy
34.0 mm
29,2295 zł - 29,2295 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.0;M4
35.0 mm
Lakierowane proszkowo
Odlew cynkowy
26.0 mm
29,2295 zł - 29,2295 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.0;M4
35.0 mm
Lakierowane proszkowo
Odlew cynkowy
26.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1.5
13.0 mm
Bez wykończenia
Stal
12.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16 x 1.5
15.0 mm
Bez wykończenia
Stal
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16 x 1.5
20.0 mm
Bez wykończenia
Stal
20.0 mm
Tuleja pozycjonująca z gwintem zewnętrzym 35.0 mm 4.3 mm M12;M4 Czarny

10196755

Przedział cen netto
29,2295 zł - 29,2295 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12;M4
  • Średnica otworu
    4.3 mm
  • Wysokość całkowita
    26.0 mm
  • Całkowita długość
    35.0 mm
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Tuleja pozycjonująca z gwintem zewnętrzym 47.0 mm 5.3 mm M16;M5 Czarny

10629000

Przedział cen netto
36,4122 zł - 36,4122 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16;M5
  • Średnica otworu
    5.3 mm
  • Wysokość całkowita
    34.0 mm
  • Całkowita długość
    47.0 mm
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Tulejka M12 x 1.5 5.2 mm Stal Czarny

10634882


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Wysokość całkowita
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    13.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
Tulejka 15.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Czarny

10196847


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Średnica otworu
    8.2 mm
  • Wysokość całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
Tulejka 13.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Czarny

10196816


Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Średnica otworu
    6.2 mm
  • Wysokość całkowita
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    13.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
Tulejka 16.0 mm 5.2 mm M12 x 1.5 Czarny

10196854


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Wysokość całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
Tulejka 20.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Czarny

10196885


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Średnica otworu
    8.2 mm
  • Wysokość całkowita
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
Tuleja pozycjonująca z gwintem zewnętrzym 35.0 mm 4.3 mm M10;M4 Czarny

10196731

Przedział cen netto
29,2295 zł - 29,2295 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10;M4
  • Średnica otworu
    4.3 mm
  • Wysokość całkowita
    26.0 mm
  • Całkowita długość
    35.0 mm
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Tuleja pozycjonująca z gwintem zewnętrzym 47.0 mm 5.3 mm M20 x 1.5;M5 Czarny

10196793

Przedział cen netto
37,0121 zł - 37,0121 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1.5;M5
  • Średnica otworu
    5.3 mm
  • Wysokość całkowita
    34.0 mm
  • Całkowita długość
    47.0 mm
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Tulejka 15.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 Czarny

10196823


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Średnica otworu
    10.2 mm
  • Wysokość całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
Tulejka 16.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Czarny

10196861


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Średnica otworu
    6.2 mm
  • Wysokość całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
Tuleja pozycjonująca z gwintem zewnętrzym 35.0 mm 4.3 mm M12 x 1.5;M4 Czarny

10196762

Przedział cen netto
29,2295 zł - 29,2295 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5;M4
  • Średnica otworu
    4.3 mm
  • Wysokość całkowita
    26.0 mm
  • Całkowita długość
    35.0 mm
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Tuleja pozycjonująca z gwintem zewnętrzym 47.0 mm 5.3 mm M16 x 1.5;M5 Czarny

10196786

Przedział cen netto
37,3225 zł - 37,3225 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5;M5
  • Średnica otworu
    5.3 mm
  • Wysokość całkowita
    34.0 mm
  • Całkowita długość
    47.0 mm
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Tuleja pozycjonująca z gwintem zewnętrzym 35.0 mm 4.3 mm M10 x 1.0;M4 Czarny

10196748

Przedział cen netto
29,2295 zł - 29,2295 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0;M4
  • Średnica otworu
    4.3 mm
  • Wysokość całkowita
    26.0 mm
  • Całkowita długość
    35.0 mm
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Tuleja pozycjonująca z gwintem zewnętrzym 35.0 mm 4.3 mm M8 x 1.0;M4 Czarny

10196779

Przedział cen netto
29,2295 zł - 29,2295 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.0;M4
  • Średnica otworu
    4.3 mm
  • Wysokość całkowita
    26.0 mm
  • Całkowita długość
    35.0 mm
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Tulejka 13.0 mm 4.2 mm M12 x 1.5 Czarny

10196809


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Średnica otworu
    4.2 mm
  • Wysokość całkowita
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    13.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
Tulejka 15.0 mm 12.2 mm M16 x 1.5 Czarny

10196830


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Średnica otworu
    12.2 mm
  • Wysokość całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
Tulejka 20.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 Czarny

10196878


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Średnica otworu
    10.2 mm
  • Wysokość całkowita
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal