Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
Materiał: ABS, PE Kolor: Srebrny, Czarny Grupa SR: SR5721, SR1553
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | T2 | L | B | Materiał | A | T1 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4461 zł - 5,2097 zł | 999 Na stanie |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
4,8666 zł - 11,9232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
5,2431 zł - 5,2431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
7,0559 zł - 17,287 zł | 33 Na stanie |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
9,0779 zł - 22,2408 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
3,5558 zł - 8,7118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
1,2279 zł - 4,4107 zł | 1216 Na stanie |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
5,1873 zł - 12,709 zł | 51 Na stanie |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
9,7054 zł - 23,7782 zł | 48 Na stanie |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
||
1,304 zł - 4,6748 zł | 1000 Na stanie |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
3,8905 zł - 9,5317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
4,3646 zł - 4,3646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
6,024 zł - 14,7589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
5,1873 zł - 12,709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
8,1017 zł - 19,8493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
6,2889 zł - 6,2889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
1,8964 zł - 4,6463 zł | 439 Na stanie |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
4,2581 zł - 4,2581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
7,0559 zł - 17,287 zł | 50 Na stanie |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
3,7373 zł - 5,8136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.