Menu Search

Sprężyna naciskowa 10.7 mm 25.4 mm 2.80 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 25.4 mm | 1 in long, with a 10.67 mm | 0.42 in outside diameter and 2.8 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Numer produktu Essentra:

10643372

Numer produktu produkcyjny:

1217102

10 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 6,6097 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

198,29 zł

30 x 6,6097 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt