W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(12 Produkty)
Osprzęt do siłowników gazowych służy do mocowania siłowników w miejscu przeznaczenia. Dostępne są trzy różne rodzaje mocowań.
Te wsporniki montażowe zapewniają mocowanie siłowników gazowych do konstrukcji.
Nasz asortyment blokujących sprężyn gazowych obejmuje sprężyny zabezpieczające i służące do podnoszenia. Sprężyny te idealnie nadają się do zastosowań, w których regulacja ruchu elementu musi być wygodna i bezpieczna, nawet w położeniu zablokowanym. Są często używane w zastosowaniach medycznych, laboratoriach, branży motoryzacyjnej, a także w produkcji mebli i urządzeń przemysłowych do otwierania, zamykania, uchylania lub tłumienia.
Sprężyny zabezpieczające są wyposażone w osłonę. Eliminują konieczność stosowania oddzielnych prętów bezpieczeństwa podczas podnoszenia. Po całkowitym rozciągnięciu blokują się — zapewnia to ochronę operatora przed urazem w w przypadku przeciążenia lub niewłaściwego użycia. Osłonę należy aktywnie nacisnąć, aby zwolnić blokadę i zapewnić bezpieczne działanie. Stanowią samodzielne, bezobsługowe rozwiązanie. Są dostarczane w parach. Pręt wykonano ze stali, a oprawę z poliamidu i stali.
Sprężyny Blocklift działają tak samo jak konwencjonalne sprężyny gazowe, ale są dodatkowo wyposażone w specjalny wewnętrzny zawór blokujący, który umożliwia zablokowanie sprężyny w dowolnym położeniu. Mechanizm blokady sprawia, że ruch sprężyny jest możliwy dopiero po wciśnięciu kołka zwalniającego zlokalizowanego na końcu trzonu tłokowego. Typowe zastosowania sprężyn Blocklift to regulacja wysokości i kąta ustawienia siedzeń w samolotach, autobusach, pociągach i innych środkach transportu. Umożliwiają również regulację łóżek szpitalnych, stołów do fizjoterapii oraz wózków inwalidzkich, a także służą do regulacji wysokości biurek. Dostępne w wersji ze stali węglowej i stali nierdzewnej Obsługa jedną ręką.
Siłowniki gazowe o regulowanej sile są powszechnie stosowane w medycynie i laboratoriach, meblach, motoryzacji i urządzeniach przemysłowych do otwierania, zamykania, odchylania i tłumienia. Siłowniki te można dokładnie wyregulować bez przeprowadzania dodatkowych obliczeń, wystarczy je odgazować do uzyskania wymaganej wartości.
Siłowniki gazowe o stałej sile nadają się do stosowania między innymi w panelach dostępowych, podnoszonych pokrywach i włazach. Siłowniki gazowe to elementy samodzielne, dlatego nie wymagają zewnętrznego zasilania.
Sprężyny naciskowe to najpopularniejszy typ sprężyn, który można wykorzystywać w wielu ogólnych zastosowaniach. Nadają się idealnie do projektów, w których jest wymagana duża siła pchania lub ściskania. Sprężyny naciskowe można mocować na prętach albo wewnątrz otworu.
Sprężyny tłocznikowe to sprężyny o wysokiej sile ściskania, które nadają się do zastosowań z wysokimi obciążeniami i naprężeniami. Są wykonane ze stopu stali chromowej o dużej odporności na rozciąganie oraz wytrzymałości termicznej równej 230C. Oznaczenie kolorami ułatwia identyfikację obciążalności.
Sprężyny stożkowe to sprężyny, w których średnica zwoju stopniowo zmniejsza się od jednego końca do drugiego, co pozwala wykorzystywać je w zastosowaniach wymagających całkowitego ściśnięcia. Sprawdzają się znakomicie w sytuacjach, w których nie ma miejsca na zastosowanie standardowej sprężyny naciskanej.
Wartości znamionowe tych przełączników przyciskowych to 10 A przy 600 V AC. Są wyposażone w bezpieczne dla palców zaciski śrubowe. Po prawidłowej instalacji spełniają wymogi NEMA 4, 4x, 12, 13 i IP65; są olejoszczelne i wodoszczelne. Certyfikaty UL/CSA/CE.
Sprężyny skrętne nadają się idealnie do magazynowania i uwalniania energii oraz utrzymywania nacisku na krótkich odległościach. Są dostępne w wersjach lewych i prawych oraz z różnymi kątami nóżek. Są wykonane ze stali nierdzewnej 302.
Sprężyny talerzowe nadają się do wymagających zastosowań charakteryzujących się bardzo dużymi obciążeniami w niewielkich przestrzeniach. Sprężyny talerzowe rozwiązują również często problemy związane z drganiami, rozszerzalnością cieplną, zluźnieniem i pełzaniem śrub.
Sprężyny talerzowe typu „Belleville” zaprojektowano specjalnie z myślą o zastosowaniach wymagających dużych obciążeń w niewielkich przestrzeniach. Każdy rozmiar oferuje możliwość uzyskania różnych wartości obciążalności dzięki możliwości łączenia sprężyn w różne kombinacje. Są dostępne w wersji ze stali sprężynowej (stali niestopowej) lub nierdzewnej:
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować