Menu Search

Sprężyna naciskowa 15.2 mm 101.6 mm 4.45 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 101.6 mm | 4 in long, with a 15.24 mm | 0.6 in outside diameter and 4.45 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Numer produktu Essentra:

10438220

Numer produktu produkcyjny:

1217177

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 10,4997 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

314,99 zł

30 x 10,4997 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt