Menu Search

Sprężyna naciskowa 6.1 mm 6.35 mm 1.39 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 6.35 mm long, with a 6.1 mm outside diameter and 1.39 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Numer produktu Essentra:

10418406

Numer produktu produkcyjny:

1217219

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 7,3906 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

221,72 zł

30 x 7,3906 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt