Menu Search

Sprężyna naciskowa 12.2 mm 31.75 mm 6.56 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 31.75 mm long, with a 12.19 mm outside diameter and 6.56 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Numer produktu Essentra:

10423554

Numer produktu produkcyjny:

1217309

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 8,3806 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

251,42 zł

30 x 8,3806 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt