W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Obciążenie przy ściśnięciu | Minimalna średnica zewnętrzna | Ugięcie sprężyny | Obciążenie na poziomie 50% | Całkowita długość | Średnica drutu | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,7863 zł - 14,7863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
45.01 N
45.01 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
15,0461 zł - 15,0461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
13.70 N
13.70 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
15,0461 zł - 15,0461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
18.64 N
18.64 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
15,4291 zł - 15,4291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
29.27 N
29.27 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
15,4291 zł - 15,4291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
44.48 N
44.48 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
15,8578 zł - 15,8578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
13.03 N
13.03 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
15,4505 zł - 15,4505 zł | 8 Na stanie |
|
|
|
21.48 N
21.48 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
15,4505 zł - 15,4505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
28.65 N
28.65 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
15,8578 zł - 15,8578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
44.57 N
44.57 N
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
15,8578 zł - 15,8578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
71.66 N
71.66 N
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
11,7134 zł - 11,7134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
9.07 N
9.07 N
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
13,3309 zł - 13,3309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
16.15 N
16.15 N
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
14,1433 zł - 14,1433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
8.58 N
8.58 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
13,7493 zł - 13,7493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
12.81 N
12.81 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
13,7493 zł - 13,7493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
21.13 N
21.13 N
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
12,9405 zł - 12,9405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
4.45 N
4.45 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
12,9405 zł - 12,9405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
6.94 N
6.94 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
14,1397 zł - 14,1397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
9.61 N
9.61 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
14,1397 zł - 14,1397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
14.32 N
14.32 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
14,1397 zł - 14,1397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
20.28 N
20.28 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.