Metric D-rings and Kit used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Materiał: Kauczuk nitrylowy Kolor: Czarny Grupa SR: SR6159, SRV0071
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | W komplecie | Liczba części | Rozmiar gwintu | Materiał | Rodzaj zestawu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 Na stanie |
3/4"
|
100
|
3/4 in
|
Kauczuk nitrylowy
|
Metric D-Ring
|
Individual Part
|
|||
| 341,1758 zł - 341,1758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10x 3/4". 10x1". 10x 1 1/4". 10x1 1/2". 10x 2".
|
50
|
|
Kauczuk nitrylowy
|
D-Ring Kit
|
Assortment
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować