Menu Search

Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 24.8 Nmm

Ta sprężyna do tłoczników jest zgodna ze specyfikacją ISO 10243 — część drutowa w kształcie litery D jest bezpośrednim zamiennikiem dla innych części ISO 10243. Ta sprężyna mechaniczna wykonana jest z chromowej stali stopowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, zapewniającej wytrzymałość na duże obciążenia, doskonałą wydajność przy dużych naprężeniach oraz odporność na temperaturę do 230°C. Końce przesunięte o 180° tworzą niezawodną, płaską powierzchnię nośną. Ten niebieski profil nadaje się do zastosowań o średniej wytrzymałości.
Numer produktu Essentra:

10335277

Numer produktu produkcyjny:

1218461

84 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
6 + 100,7715 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 6

Zamów wielokrotność 6

Wartość netto:

604,63 zł

6 x 100,7715 zł

Przydatne informacje

Dokumenty