Menu Search

Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 16.0 mm 25.0 mm 78.0 Nmm

Ta sprężyna do tłoczników jest zgodna ze specyfikacją ISO 10243 — część drutowa w kształcie litery D jest bezpośrednim zamiennikiem dla innych części ISO 10243. Ta sprężyna mechaniczna wykonana jest z chromowej stali stopowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, zapewniającej wytrzymałość na duże obciążenia, doskonałą wydajność przy dużych naprężeniach oraz odporność na temperaturę do 230°C. Końce przesunięte o 180° tworzą niezawodną, płaską powierzchnię nośną. Ten czerwony profil oferowany jest jako profil o podwyższonej wytrzymałości.
Numer produktu Essentra:

10335291

Numer produktu produkcyjny:

1218504

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 5,539 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

55,39 zł

10 x 5,539 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty