Menu Search

Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 64.0 mm 74.2 Nmm

Ta sprężyna do tłoczników jest zgodna ze specyfikacją ISO 10243 — część drutowa w kształcie litery D jest bezpośrednim zamiennikiem dla innych części ISO 10243. Ta sprężyna mechaniczna wykonana jest z chromowej stali stopowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, zapewniającej wytrzymałość na duże obciążenia, doskonałą wydajność przy dużych naprężeniach oraz odporność na temperaturę do 230°C. Końce przesunięte o 180° tworzą niezawodną, płaską powierzchnię nośną. Ten czerwony profil oferowany jest jako profil o podwyższonej wytrzymałości.
Numer produktu Essentra:

10445167

Numer produktu produkcyjny:

1218520

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 9,0609 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

90,61 zł

10 x 9,0609 zł

Przydatne informacje

Dokumenty