Menu Search

Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 50.0 mm 203.0 mm 184.9 Nmm

Ta sprężyna do tłoczników jest zgodna ze specyfikacją ISO 10243 — część drutowa w kształcie litery D jest bezpośrednim zamiennikiem dla innych części ISO 10243. Ta sprężyna mechaniczna wykonana jest z chromowej stali stopowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, zapewniającej wytrzymałość na duże obciążenia, doskonałą wydajność przy dużych naprężeniach oraz odporność na temperaturę do 230°C. Końce przesunięte o 180° tworzą niezawodną, płaską powierzchnię nośną. Ten żółty profil oferowany jest jako profil o podwyższonej wytrzymałości.
Numer produktu Essentra:

10628720

Numer produktu produkcyjny:

1218692

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
6 + 201,2362 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 6

Zamów wielokrotność 6

Wartość netto:

1 207,42 zł

6 x 201,2362 zł

Przydatne informacje

Dokumenty