Menu Search

Dławnice kablowe PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6;CR;NBR Czarny

Ta charakteryzująca się wysokimi parametrami dławnica kablowa z gwintem PG została wytworzona z nylonu klasy UL94 V-2; wyposażono ją w uszczelkę wewnętrzną z TPE i zewnętrzną z CR/ NBR. Oferuje stopień ochrony IP68 przy ciśnieniu 5 barów. Kolor: czarny.
Numer produktu Essentra:

10152386

Numer produktu produkcyjny:

CG-PG9-2-BK

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 4,3651 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

436,51 zł

100 x 4,3651 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6
Format przepustu High Performing
Zakres kompatybilnych średnic kabli 4.0 - 8.0 mm
Długość gwintu montażowego 8.0 mm
Całkowita długość 34.0 mm
Pod rozmiar klucza płaskiego 19.0 mm
Normy IP68 - 5 Bar
Specyfikacja 5 barów
Rozmiar gwintu PG 9
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt