Menu Search

Dławnice kablowe — proste, mosiężne

Na stanie

Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.

Grupa SR: SR1717

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
103 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Maks. kompatybilna średnica kabla Kup
55,6666 zł - 136,3831 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
10.0 mm
304,848 zł - 304,848 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M40
28.0 mm
42,5495 zł - 104,2463 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
10.5 mm
364,5996 zł - 893,2691 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M50
37.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M40
25.0 mm
277,1338 zł - 277,1338 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M25
17.0 mm
29,4833 zł - 72,2342 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
5.0 mm
113,2307 zł - 277,4153 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M32
20.5 mm
58,1906 zł - 81,4668 zł 45 Na stanie
M20
12.0 mm
60,3798 zł - 147,9306 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
13.0 mm
65,6124 zł - 160,7505 zł 22 Na stanie
M25
20.5 mm
475,127 zł - 1 164,0612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M63
53.0 mm
5,5334 zł - 13,5568 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
10.0 mm
5,8854 zł - 14,4192 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
13.0 mm
18,4447 zł - 45,1895 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M32
21.0 mm
5,8854 zł - 14,4192 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
13.0 mm
8,6873 zł - 8,6873 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M25
17.0 mm
5,8854 zł - 14,4192 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
13.0 mm
8,6873 zł - 8,6873 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M25
17.0 mm
18,4447 zł - 18,4447 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M32
21.0 mm
  • z 6
Dławnica kablowa EMC M16 4.5 mm 10.0 mm Mosiądz Naturalny

10302873

Przedział cen netto
136,3831 zł - 55,6666 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    EMC
  • Długość gwintu montażowego
    6.0 mm
  • Całkowita długość
    34.0 mm
Dławnica kablowa EMC M40 16.0 mm 28.0 mm Mosiądz Naturalny

10635971

Przedział cen netto
304,848 zł - 304,848 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    EMC
  • Długość gwintu montażowego
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    55.0 mm
Dławnice kablowe M20 8.0 mm 10.5 mm Mosiądz Naturalny

10207215

Przedział cen netto
104,2463 zł - 42,5495 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Długość gwintu montażowego
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
Dławnice kablowe M50 31.0 mm 37.5 mm Mosiądz Naturalny

10207253

Przedział cen netto
893,2691 zł - 364,5996 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Długość gwintu montażowego
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M50
Dławnica kablowa EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Mosiądz Naturalny

10543221


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    EMC
  • Długość gwintu montażowego
    15.0 mm
  • Całkowita długość
    54.0 mm
Dławnica kablowa EMC M25 9.0 mm 17.0 mm Mosiądz Naturalny

10302897

Przedział cen netto
277,1338 zł - 277,1338 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    EMC
  • Długość gwintu montażowego
    7.0 mm
  • Całkowita długość
    42.0 mm
Dławnice kablowe M12 3.0 mm 5.0 mm Mosiądz Naturalny

10207192

Przedział cen netto
72,2342 zł - 29,4833 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Długość gwintu montażowego
    6.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
Dławnice kablowe M32 17.0 mm 20.5 mm Mosiądz Naturalny

10207239

Przedział cen netto
277,4153 zł - 113,2307 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Długość gwintu montażowego
    9.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M32
Dławnica kablowa EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Mosiądz Naturalny

10237175

Przedział cen netto
81,4668 zł - 58,1906 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    EMC
  • Długość gwintu montażowego
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    36.5 mm
Dławnica kablowa EMC M20 6.0 mm 13.0 mm Mosiądz Naturalny

10302880

Przedział cen netto
147,9306 zł - 60,3798 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    EMC
  • Długość gwintu montażowego
    6.0 mm
  • Całkowita długość
    37.0 mm
Dławnice kablowe M25 15.5 mm 20.5 mm Mosiądz Naturalny

10207222

Przedział cen netto
160,7505 zł - 65,6124 zł

Zapasy magazynowe
22 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Długość gwintu montażowego
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M25
Dławnice kablowe M63 46.0 mm 53.0 mm Mosiądz Naturalny

10207260

Przedział cen netto
1 164,0612 zł - 475,127 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Długość gwintu montażowego
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M63
Dławnice kablowe M16 5.0 mm 10.0 mm PA Srebrnoszary

10207284

Przedział cen netto
13,5568 zł - 5,5334 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrnoszary
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    39.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Dławnice kablowe M20 8.0 mm 13.0 mm PA Czarny

10207321

Przedział cen netto
14,4192 zł - 5,8854 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    42.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
Dławnice kablowe M32 15.0 mm 21.0 mm PA Ciemnoszary

10207369

Przedział cen netto
45,1895 zł - 18,4447 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Ciemnoszary
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    58.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M32
Dławnice kablowe M20 8.0 mm 13.0 mm PA Srebrnoszary

10207314

Przedział cen netto
14,4192 zł - 5,8854 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrnoszary
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    42.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
Dławnice kablowe M25 11.0 mm 17.0 mm PA Czarny

10207352

Przedział cen netto
8,6873 zł - 8,6873 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    48.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M25
Dławnice kablowe M20 8.0 mm 13.0 mm PA Ciemnoszary

10207307

Przedział cen netto
14,4192 zł - 5,8854 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Ciemnoszary
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    42.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
Dławnice kablowe M25 11.0 mm 17.0 mm PA Srebrnoszary

10207345

Przedział cen netto
8,6873 zł - 8,6873 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrnoszary
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    48.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M25
Dławnice kablowe M32 15.0 mm 21.0 mm PA Czarny

10207383

Przedział cen netto
18,4447 zł - 18,4447 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    58.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M32