Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętka i uszczelka dostarczane są oddzielnie.
Grupa SR: SR1704
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Min. kompatybilna średnica kabla | Długość gwintu montażowego | Materiał | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6104 zł - 4,6104 zł | 99 Na stanie |
PG-16
|
Szary
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,7056 zł - 3,7056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG-9
|
Szary
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,6858 zł - 2,6858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 13,4436 zł - 13,4436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M50
|
Szary
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
PA
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
| 6,9085 zł - 6,9085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG-21
|
Szary
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,395 zł - 4,395 zł | 100 Na stanie |
PG-9
|
Szary
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,7595 zł - 5,7595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,4901 zł - 3,4901 zł | 45 Na stanie |
M20
|
Szary
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 3,0736 zł - 3,0736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Szary
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
PA
|
|
||
| 4,6104 zł - 4,6104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 13.5
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,7056 zł - 3,7056 zł | 700 Na stanie |
PG-9
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,6104 zł - 4,6104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG-16
|
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,0736 zł - 3,0736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Czarny
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
PA
|
|
||
| 3,2316 zł - 3,2316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG-7
|
Czarny
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,2316 zł - 3,2316 zł | 50 Na stanie |
PG-7
|
Szary
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,9085 zł - 6,9085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG-21
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,4901 zł - 3,4901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 2,6858 zł - 2,6858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Szary
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 3,7056 zł - 3,7056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG-11
|
Czarny
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,498 zł - 4,498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 13.5
|
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować