Menu Search

Dławnice kablowe PG11 3.0 mm 7.0 mm PA Czarny

Ta dławnica kablowa idealnie nadaje się do stosowania w szafach elektrycznych; zapobiega naprężeniu kabli i chroni je przed przemieszczaniem. Element w kolorze czarnym, zapewnia stopień ochrony IP68 (kiedy jest stosowany z produkowanymi przez nas przeciwnakrętkami i podkładkami uszczelniającymi, zamawianymi oddzielnie). Nadaje się do stosowania z gwintami PG standardowej długości. Materiał klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10263389

Numer produktu produkcyjny:

467157

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 1,4781 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

73,91 zł

50 x 1,4781 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Format przepustu Standard
Długość gwintu montażowego 8.0 mm
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6
Rozmiar gwintu PG11

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt