Menu Search

Dławnice kablowe M12 2.0 mm 5.0 mm PA Czarny

Ta dławnica kablowa idealnie nadaje się do stosowania w szafach elektrycznych; zapobiega naprężeniu kabli i chroni je przed przemieszczaniem. Element w kolorze czarnym, zapewnia stopień ochrony IP68 (kiedy jest stosowany z produkowanymi przez nas przeciwnakrętkami i podkładkami uszczelniającymi, zamawianymi oddzielnie). Nadaje się do stosowania z gwintami metrycznymi. Materiał klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10263969

Numer produktu produkcyjny:

467243

50 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50+1,9382 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

96,91 zł

50 x 1,9382 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Format przepustu Standard
Długość gwintu montażowego 8.0 mm
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6
Rozmiar gwintu M12

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt