Menu Search

Dławnice kablowe 1/2 NPT 5.0 mm 9.0 mm PA Szary

Ta dławnica kablowa idealnie nadaje się do stosowania w szafach elektrycznych; zapobiega naprężeniu kabli i chroni je przed przemieszczaniem. Element w kolorze czarnym, zapewnia stopień ochrony IP68 (kiedy jest stosowany z produkowanymi przez nas przeciwnakrętkami i podkładkami uszczelniającymi, zamawianymi oddzielnie). Nadaje się do stosowania z gwintami NPT. Materiał klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10264737

Numer produktu produkcyjny:

467357

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 3,2909 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

164,55 zł

50 x 3,2909 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Szary
Format przepustu Standard
Długość gwintu montażowego 13.0 mm
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6
Rozmiar gwintu 1/2 NPT

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt