Menu Search

Dławnice kablowe M12 3.0 mm 7.0 mm PA Czarny

This cable gland is made of black RAL9005 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M12 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 3-7 mm.
Numer produktu Essentra:

10301289

Numer produktu produkcyjny:

550912

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 3,8015 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

190,08 zł

50 x 3,8015 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Format przepustu Wielowejściowe
Długość gwintu montażowego 9.0 mm
Całkowita długość 34.0 mm
Kod towaru 3917400099
Pełny materiał Poliamid 6.6
Rozmiar gwintu M12

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt