Menu Search

Dławnice kablowe M40 16.0 mm 28.0 mm PA Szary

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M40 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 16-28 mm.
Numer produktu Essentra:

10301586

Numer produktu produkcyjny:

550943

265 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 + 34,8055 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

174,03 zł

5 x 34,8055 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Szary
Format przepustu Wielowejściowe
Długość gwintu montażowego 12.0 mm
Całkowita długość 65.0 mm
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 6.6
Rozmiar gwintu M40

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt