Menu Search

Dławnica kablowa ATEX M32 130.0 mm 21.0 mm PA Niebieski

Ta niskonapięciowa dławnica kablowa z niebieskiego i czarnego nylonu spełnia wymogi dyrektywy ATEX dotyczące zabezpieczenia przed wybuchem. Pasuje do gwintów metrycznych. Oferuje zabezpieczenie przed wybuchem II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 i posiada certyfikat PTB 05 ATEX 1068 X. Ognioodporność: materiał badany rozżarzonym drutem (750°C) zgodnie z EN 60695-2-11.
Numer produktu Essentra:

10304440

Numer produktu produkcyjny:

551804

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 90,2351 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

902,35 zł

10 x 90,2351 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Niebieski
Format przepustu Do zastosowań o niskim napięciu, zgodnych z ATEX
Ochrona przeciwwybuchowa ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Długość gwintu montażowego 12.0 mm
Klasa ochrony DIN DIN40050-T9
Klasa ochrony EN EN60529
Kod towaru 3917400099
Pełny materiał Nylon 6/6
Rozmiar gwintu M32

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt