Menu Search

Dławnice kablowe PG13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Szary

Ta charakteryzująca się wysokimi parametrami dławnica kablowa z gwintem PG została wytworzona z nylonu klasy UL94 V-2; wyposażono ją w uszczelkę wewnętrzną z TPE i zewnętrzną z CR/ NBR. Oferuje stopień ochrony IP68 przy ciśnieniu 5 barów. Kolor: szary.
Numer produktu Essentra:

10152195

Numer produktu produkcyjny:

CG-PG13.5-1

370 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,2383 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

323,83 zł

100 x 3,2383 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Szary
Format przepustu Standard
Długość gwintu montażowego 9.0 mm
Całkowita długość 39.0 mm
Pod rozmiar klucza płaskiego 24.0 mm
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6
Rozmiar gwintu PG13.5

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt