Menu Search

Dławnice kablowe PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Szary

Ta charakteryzująca się wysokimi parametrami dławnica kablowa z gwintem PG została wytworzona z nylonu klasy UL94 V-2; wyposażono ją w uszczelkę wewnętrzną z TPE i zewnętrzną z CR/ NBR. Oferuje stopień ochrony IP68 przy ciśnieniu 5 barów. Kolor: szary.
Numer produktu Essentra:

10152201

Numer produktu produkcyjny:

CG-PG16-1

187 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 3,5762 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

178,81 zł

50 x 3,5762 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Szary
Format przepustu Standard
Długość gwintu montażowego 10.0 mm
Całkowita długość 42.5 mm
Pod rozmiar klucza płaskiego 27.0 mm
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6
Rozmiar gwintu PG16

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt