Menu Search

Dławnice kablowe PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Szary

Ta charakteryzująca się wysokimi parametrami dławnica kablowa z gwintem PG została wytworzona z nylonu klasy UL94 V-2; wyposażono ją w uszczelkę wewnętrzną z TPE i zewnętrzną z CR/ NBR. Oferuje stopień ochrony IP68 przy ciśnieniu 5 barów. Kolor: szary.
Numer produktu Essentra:

10152256

Numer produktu produkcyjny:

CG-PG29-1

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 17,9508 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

448,77 zł

25 x 17,9508 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Szary
Format przepustu Standard
Długość gwintu montażowego 11.0 mm
Całkowita długość 53.0 mm
Pod rozmiar klucza płaskiego 42.0 mm
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6
Rozmiar gwintu PG29

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt