Menu Search

Odgiętka z dławnicą PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Czarny

Ta spiralna dławnica kablowa idealnie nadaje się do stosowania w szafach elektrycznych; zapobiega naprężeniu kabli i chroni je przed przemieszczaniem. Wytwarzane z czarnego nylonu, z gwintem PG. Odpowiednią przeciwnakrętkę i podkładkę uszczelniającą potrzebną do montażu można zamówić oddzielnie.
Numer produktu Essentra:

10264782

Numer produktu produkcyjny:

467366

15 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 4,7772 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

119,43 zł

25 x 4,7772 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Format przepustu Spiralne
Długość gwintu montażowego 8.0 mm
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 6
Rozmiar gwintu PG11

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt