Wykonane z nylonu 6, kolory: jasnoszary, czarny. Dostępne z gwintem metrycznym i PG. Stopień ochrony IP-68
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,2801 zł - 10,2801 zł | 100 Na stanie |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10,2801 zł - 10,2801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,0162 zł - 4,0162 zł | 218 Na stanie |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,9206 zł - 4,9206 zł | 200 Na stanie |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,5332 zł - 3,5332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 7,4686 zł - 7,4686 zł | 161 Na stanie |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,9206 zł - 4,9206 zł | 13 Na stanie |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,4686 zł - 7,4686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,16 zł - 5,16 zł | 375 Na stanie |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,16 zł - 5,16 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,5332 zł - 3,5332 zł | 400 Na stanie |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 11,3839 zł - 11,3839 zł | 4 Na stanie |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,0162 zł - 4,0162 zł | 75 Na stanie |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,0162 zł - 4,0162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,4686 zł - 7,4686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,6919 zł - 5,6919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,0162 zł - 4,0162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,5332 zł - 3,5332 zł | 200 Na stanie |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 11,3839 zł - 11,3839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,6919 zł - 5,6919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować