Menu Search

Odgiętka z dławnicą M20 6.0 mm 12.0 mm PA Czarny

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from black nylon with a metric thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Numer produktu Essentra:

10264904

Numer produktu produkcyjny:

467392

93 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 5,0097 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

125,24 zł

25 x 5,0097 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Format przepustu Spiralne
Długość gwintu montażowego 9.0 mm
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 6
Rozmiar gwintu M20

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt