Menu Search

Odgiętka z dławnicą 1/2 6.0 mm 12.0 mm PA Czarny

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from black nylon with an NPT thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Numer produktu Essentra:

10264973

Numer produktu produkcyjny:

467416

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 7,2511 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

362,56 zł

50 x 7,2511 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Format przepustu Spiralne
Długość gwintu montażowego 13.0 mm
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 6
Rozmiar gwintu 1/2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt