Stożkową osłonę można przyciąć zgodnie z wymogami, dopasowując ją do konkretnej średnicy kabla. Te przepusty chronią kable przeprowadzane przez płyty, a przed przycięciem pełnią funkcję zaślepek.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu | Zakres kompatybilnych średnic kabli | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,461 zł - 0,5122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 1,0901 zł - 1,0901 zł | 350 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 - 0.866 in
10.0 - 22.0 mm
|
||
| 0,80 zł - 0,80 zł | 8550 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 2,1422 zł - 2,1422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 1,014 zł - 1,014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 - 0.669 in
5.0 - 17.0 mm
|
||
| 10336342 | 0,7459 zł - 0,7459 zł | 2000 Na stanie |
|
|
|
| 5,2415 zł - 5,2415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 12,5326 zł - 12,5326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 11,5535 zł - 11,5535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować