Menu Search

Docisk zaczepowy 163.0 kg

Pull Lever Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 163.0 kg | 359.4 lbs of force. The 30.8 mm | 1.213 in height x 100.8 mm | 3.969 in length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Numer produktu Essentra:

10390207

Numer produktu produkcyjny:

493796

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 71,0056 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Siła udźwigu 163.0 kg
Wysokość całkowita 30.8 mm
Całkowita długość 100.8 mm
Rodzaj ramienia U-Hook
Rodzaj dźwigni Pull Lever
Kod towaru 8302420090
Typ podstawy Z kołnierzem

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt