Pionowe ręczne dociski zaczepowe działają w płaszczyźnie poziomej i pozwalają łączyć ze sobą dwie powierzchnie pod kątem 180 lub 90 stopni. Te zaciski charakteryzują się niskim profilem, dzięki czemu sprawdzają się w miejscach o ograniczonej wysokości.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Typ podstawy | Rodzaj bloku | Mechanizm blokujący | Maksymalna siła trzymania | Drawing Movement | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,9929 zł - 120,9929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Z kołnierzem
|
|
|
|
|
||
| 83,5201 zł - 83,5201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Z kołnierzem
|
|
|
|
|
||
| 10390207 | 73,1358 zł - 73,1358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Z kołnierzem
|
|
|
|
|
|
| 102,6658 zł - 102,6658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Z kołnierzem
|
|
|
|
|
||
| 10390221 | 163,7655 zł - 163,7655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Z kołnierzem
|
|
|
|
|
|
| 107,4724 zł - 107,4724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Z kołnierzem
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
8.80 kN
8.80 kN
|
70.0 mm
70.0 mm
|
||
| 263,5816 zł - 263,5816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Z kołnierzem
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
17.60 kN
17.60 kN
|
55.0 mm
55.0 mm
|
||
| 51,4405 zł - 51,4405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Z kołnierzem
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
2.00 kN
2.00 kN
|
102.0 mm
102.0 mm
|
||
| 142,5787 zł - 142,5787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Z kołnierzem
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
3.90 kN
3.90 kN
|
137.0 mm
137.0 mm
|
||
| 176,5473 zł - 176,5473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 304
|
Z kołnierzem
|
U-Bar
|
Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 335,582 zł - 335,582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Z kołnierzem
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
34.30 kN
34.30 kN
|
56.0 mm
56.0 mm
|
||
| 67,3684 zł - 67,3684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Z kołnierzem
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60.0 mm
60.0 mm
|
||
| 50,5872 zł - 50,5872 zł | 86 Na stanie |
Stal
|
Z kołnierzem
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 67,2464 zł - 67,2464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Z kołnierzem
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
2.50 kN
2.50 kN
|
38.0 mm
38.0 mm
|
||
| 95,8922 zł - 95,8922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Z kołnierzem
|
U-Bar
|
Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować