Elastyczne dociągane zamknięcia przekładane charakteryzują się niskim profilem. Zaczep jest ukryty i zamocowany pod zamknięciem, co poprawia estetykę. Uchwyt jest wykonany z czarnej gumy, dzięki czemu nie rdzewieje. Jest mocowany za pomocą standardowych śrub M4 (brak w zestawie).
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,7129 zł - 18,8556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10283837 | 17,7094 zł - 21,2513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 42,1981 zł - 50,6378 zł | 22 Na stanie |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10272442 | 22,7939 zł - 27,3527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
| 11,7488 zł - 16,4483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10283363 | 28,2518 zł - 39,5525 zł | 52 Na stanie |
1.85 in
47.0 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
| 28,7545 zł - 34,5054 zł | 18 Na stanie |
3.76 in
95.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 40,1443 zł - 48,1731 zł | 72 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10283813 | 18,1977 zł - 21,8373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
| 67,2757 zł - 80,7309 zł | 21 Na stanie |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 11,7488 zł - 14,0986 zł | 530 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10283776 | 20,1798 zł - 24,2158 zł | 20 Na stanie |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
| 44,252 zł - 53,1024 zł | 1 Na stanie |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 19,8925 zł - 23,8711 zł | 46 Na stanie |
3.701 in
94.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 40,1443 zł - 48,1731 zł | 26 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 39,067 zł - 54,6938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10236499 | 14,7586 zł - 22,9578 zł | 565 Na stanie |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 73,5006 zł - 114,3343 zł | 115 Na stanie |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10236505 | 23,1472 zł - 41,9051 zł | 1160 Na stanie |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 10352618 | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.496 in
215.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować