Menu Search

Drążki zmiany biegów — gałka stożkowa

W produkcji

Drążki zmiany biegów z gałką stożkową są wykonane ze stali oraz szlifowane i polerowane w celu uzyskania czarnego, oksydowanego wykończenia. Stożkowa gałka jest wykonana z czarnego plastiku z mosiężną wkładką. Zapewnia wygodny chwyt i estetyczny wygląd końcowy w maszynach, w których służy do zmiany i przełączania biegów.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
42 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wału Rozmiar gwintu Całkowita długość Materiał wału Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Stal
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
M8
91.0 mm
Stal
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M12
160.0 mm
Stal
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
M10
139.0 mm
Stal
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M12
216.0 mm
Stal
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
M6
89.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
M8
111.0 mm
Stal
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
M6
89.0 mm
Stal
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
M10
125.0 mm
Stal nierdzewna
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M12
216.0 mm
Stal nierdzewna
54,9744 zł - 54,9744 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Stal
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Stal
10322079 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Stal
105,2952 zł - 105,2952 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Stal
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Stal
66,2084 zł - 66,2084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Stal
103,5029 zł - 103,5029 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Stal
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Stal
137,9119 zł - 137,9119 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Stal
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Stal
  • z 3
Dźwignia przekładni 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stal

10322048


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    174.0 mm
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    46.0 mm
Dźwignia przekładni 91.0 mm M8 10.0 mm Stal

10498736


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    91.0 mm
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    50.0 mm
Dźwignia przekładni 160.0 mm M12 14.0 mm Stal

10498910


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    160.0 mm
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał wału
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
Dźwignia przekładni 139.0 mm M10 12.0 mm Stal

10498811


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    139.0 mm
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    64.5 mm
Dźwignia przekładni 216.0 mm M12 14.0 mm Stal

10498934


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    216.0 mm
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    80.0 mm
Dźwignia przekładni 89.0 mm M6 8.0 mm Stal nierdzewna

10499023


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    89.0 mm
  • Średnica wału
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Materiał wału
    Stal nierdzewna
  • Długość pokrętła
    40.0 mm
Dźwignia przekładni 111.0 mm M8 10.0 mm Stal

10498651


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    111.0 mm
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    50.0 mm
Dźwignia przekładni 89.0 mm M6 8.0 mm Stal

10499030


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    89.0 mm
  • Średnica wału
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    40.0 mm
Dźwignia przekładni 125.0 mm M10 12.0 mm Stal nierdzewna

10498804


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    125.0 mm
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał wału
    Stal nierdzewna
  • Długość pokrętła
    65.0 mm
Dźwignia przekładni 216.0 mm M12 14.0 mm Stal nierdzewna

10498927


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    216.0 mm
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał wału
    Stal nierdzewna
  • Długość pokrętła
    80.0 mm
Dźwignia przekładni 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stal

10635957

Przedział cen netto
54,9744 zł - 54,9744 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    114.1 mm
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    46.0 mm
Dźwignia przekładni 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stal

10322062


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    216.0 mm
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    53.1 mm
Dźwignia przekładni 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Stal

10322079


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    268.0 mm
  • Średnica wału
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 2.0
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    53.1 mm
Dźwignia przekładni 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stal

10322192

Przedział cen netto
105,2952 zł - 105,2952 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    216.0 mm
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    80.0 mm
Dźwignia przekładni 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stal

10322314


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    111.1 mm
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    38.1 mm
Dźwignia przekładni 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stal

10322130

Przedział cen netto
66,2084 zł - 66,2084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    111.1 mm
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    50.0 mm
Dźwignia przekładni 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stal

10322178

Przedział cen netto
103,5029 zł - 103,5029 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    141.0 mm
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    80.0 mm
Dźwignia przekładni 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stal

10322291


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    109.1 mm
  • Średnica wału
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    30.0 mm
Dźwignia przekładni 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Stal

10322208

Przedział cen netto
137,9119 zł - 137,9119 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    268.0 mm
  • Średnica wału
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 2.0
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    90.0 mm
Dźwignia przekładni 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stal

10322055


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    176.0 mm
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    53.1 mm