Menu Search

Dwustronna taśma piankowa w rolkach — klej słaby z 1 strony — Remo One

Na stanie

Remo One to dwustronna samoprzylepna taśma piankowa. Z jednej strony pokryta niezwykle trwałym klejem, a z drugiej — klejem odrywanym. Strona odrywana jest oznaczona zadrukowanym na czerwono nośnikiem. Taśmę można z łatwością oderwać nawet od najbardziej trudnych i nielaminowanych powierzchni, nawet po długim czasie. Specyfikacja: Klej: Trwały, na bazie gumy z jednej strony, klej odrywany po stronie montażowej. Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1/2 lb na 1 cal2 taśmy. Do jednorazowego użytku. Zastosowania. Oznakowanie promocyjne i tymczasowe, wystawy tymczasowe i stałe, graficzne elementy promocyjne jednorazowego użytku, kiwaki i woblery. Krótkie rolki to znakomita opcja dołączana do zestawów z wszelkiego rodzaju oznakowaniem promocyjnym lub tymczasowym.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Całkowita grubość Szerokość całkowita Kup
2 219,9262 zł - 2 219,9262 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
66.0 m
0.8 mm
25.4 mm
2 362,6357 zł - 2 362,6357 zł 1 Na stanie
66.0 m
1.6 mm
25.4 mm
Taśma piankowa w rolkach 0.8 mm 25.4 mm 66.0 m Biały

10383858

Przedział cen netto
2 219,9262 zł - 2 219,9262 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Guma
  • Kolor
    Biały
  • Całkowita długość
    66.0 m
  • Szerokość całkowita
    25.4 mm
  • Długość rolki
    66.0 m
Taśma piankowa w rolkach 1.6 mm 25.4 mm 66.0 m Biały

10383872

Przedział cen netto
2 362,6357 zł - 2 362,6357 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Guma
  • Kolor
    Biały
  • Całkowita długość
    66.0 m
  • Szerokość całkowita
    25.4 mm
  • Długość rolki
    66.0 m