Menu Search

Dwustronna taśma piankowa w rolkach — z trwałym klejem — Dubl Kote z klejem gumowym

Na stanie

Dubl Kote to uniwersalna dwustronna taśma piankowa powlekana po obu stronach klejem na bazie gumy. Idealnie nadaje się do nakładania ręcznego lub automatycznego. Sprawdza się doskonale w wypełnianiu przestrzeni oraz łączeniu materiałów o nieregularnych powierzchniach. Zaprojektowana z myślą o łączeniu powierzchni różnych typów, takich jak tektura falista, drewno, materiały lakierowane proszkowo i tworzywa sztuczne o niskiej energii powierzchniowej. Specyfikacje: Klej: trwały na bazie gumy z obu stron (niezalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV); Temperatura nakładania: od 65F do 150F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1 lb na 1 cal2 taśmy. Zastosowania. Tymczasowe, półstałe i stałe wystawy, wytłoczki plastikowe, przewody kablowe, oznakowanie, nasadki profili, głowice, łączenie powierzchni teksturowanych

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Kolor Całkowita grubość Szerokość całkowita Kup
2 614,6181 zł - 2 614,6181 zł 24 Na stanie
66.0 m
Biały
1.6 mm
12.7 mm
10383797 2 034,2428 zł - 2 034,2428 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
66.0 m
Czarny
0.8 mm
19.2 mm
Taśma piankowa w rolkach 1.6 mm 12.7 mm 66.0 m Biały

10383612

Przedział cen netto
2 614,6181 zł - 2 614,6181 zł

Zapasy magazynowe
24 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Guma
  • Kolor
    Biały
  • Możliwość demontażu
    Trwały
  • Kształt
    Ciągła
  • Całkowita długość
    66.0 m
Taśma piankowa w rolkach 0.8 mm 19.2 mm 66.0 m Czarny

10383797

Przedział cen netto
2 034,2428 zł - 2 034,2428 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Guma
  • Kolor
    Czarny
  • Możliwość demontażu
    Trwały
  • Kształt
    Ciągła
  • Całkowita długość
    66.0 m