Menu Search

Dystans zatrzaskowy

Na stanie

Te mocowane na wcisk wsporniki dystansowe są przeznaczone do podtrzymywania płytek zawierających dużo podzespołów. W płytce nie trzeba wykonywać otworów, co zapewnia łatwy dostęp do niej od spodu. Dzięki kołnierzowej podstawie umożliwiają ich stabilnie zamocowanie.

Grupa SR: SR6431

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
56 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość główki blokującej Średnica otworu Grubość panelu Długość dystansu Kup
1,5081 zł - 1,5081 zł 16 Na stanie
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
1,5224 zł - 1,5224 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
1,6804 zł - 1,6804 zł 680 Na stanie
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
1,4793 zł - 1,4793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
1,5224 zł - 1,5224 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
1,5368 zł - 1,5368 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
1,6373 zł - 1,6373 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
1,7091 zł - 1,7091 zł 100 Na stanie
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
1,5081 zł - 1,5081 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
1,6804 zł - 1,6804 zł 100 Na stanie
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
1,5224 zł - 1,5224 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
1,5942 zł - 1,5942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,5942 zł - 1,5942 zł 1500 Na stanie
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
1,7378 zł - 1,7378 zł 170 Na stanie
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
1,317 zł - 1,317 zł 100 Na stanie
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,7669 zł - 0,7669 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,7669 zł - 0,7669 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
1,5942 zł - 1,5942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,5799 zł - 1,5799 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
0,7669 zł - 0,7669 zł 100 Na stanie
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
  • z 3
Wspornik wpinany 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184684

Przedział cen netto
1,5081 zł - 1,5081 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.1 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.5 mm
Wspornik wpinany 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184721

Przedział cen netto
1,5224 zł - 1,5224 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.0 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    5.0 mm
Wspornik wpinany 5.6 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184639

Przedział cen netto
1,6804 zł - 1,6804 zł

Zapasy magazynowe
680 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.0 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.8 mm
Wspornik wpinany 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184677

Przedział cen netto
1,4793 zł - 1,4793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.1 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.5 mm
Wspornik wpinany 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184714

Przedział cen netto
1,5224 zł - 1,5224 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.0 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    5.0 mm
Wspornik wpinany 2.6 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184585

Przedział cen netto
1,5368 zł - 1,5368 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.0 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.1 mm
Wspornik wpinany 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184622

Przedział cen netto
1,6373 zł - 1,6373 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.0 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.8 mm
Wspornik wpinany 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184509

Przedział cen netto
1,7091 zł - 1,7091 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    3.0 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.8 mm
Wspornik wpinany 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184547

Przedział cen netto
1,5081 zł - 1,5081 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.0 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.8 mm
Wspornik wpinany 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184660

Przedział cen netto
1,6804 zł - 1,6804 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    1.8 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.8 mm
Wspornik wpinany 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184707

Przedział cen netto
1,5224 zł - 1,5224 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.0 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    5.0 mm
Wspornik wpinany 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184769

Przedział cen netto
1,5942 zł - 1,5942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.0 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    5.0 mm
Wspornik wpinany 4.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184752

Przedział cen netto
1,5942 zł - 1,5942 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.1 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.5 mm
Wspornik wpinany 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184783

Przedział cen netto
1,7378 zł - 1,7378 zł

Zapasy magazynowe
170 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    1.5 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.5 mm
Wspornik do płytek PCB 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturalny

10381533

Przedział cen netto
1,317 zł - 1,317 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.0 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.8 mm
Wspornik wpinany 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381496

Przedział cen netto
0,7669 zł - 0,7669 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.7 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.8 mm
Wspornik wpinany 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381519

Przedział cen netto
0,7669 zł - 0,7669 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.7 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.2 mm
Wspornik wpinany 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184745

Przedział cen netto
1,5942 zł - 1,5942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    1.9 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.5 mm
Wspornik wpinany 6.6 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381540

Przedział cen netto
1,5799 zł - 1,5799 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.7 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.8 mm
Wspornik wpinany 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381502

Przedział cen netto
0,7669 zł - 0,7669 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.7 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.2 mm