Menu Search

Wspornik wpinany 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

Zatrzaskowa tulejka zaciskowa zapobiega wyginaniu się dużych paneli lub płytek drukowanych. Proste i łatwe w montażu mocowanie zatrzaskowe.
Numer produktu Essentra:

10184615

Numer produktu produkcyjny:

100621000002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,5478 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

154,78 zł

100 x 1,5478 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na płaskiej podstawie
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą
Średnica kołnierza 4.8 mm
Średnica otworu B 2.0 mm
Zakres B grubości panelu 1.6 mm
Długość dystansu 4.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt